Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2717760300 - IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
Nomenclature
Weidmueller 2717760300
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2717760300
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
DESCSHORT
Description short
Câble EtherCat (confectionné) M8 codage P - connecteur coudé IP67, ouvert, Nombre de pôles: 4, Longueur: 30 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118780154
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
1.845 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290