Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2717770015 - IE-C5DE4UP0015PCAXXX-E
Спецификация
Weidmueller 2717770015
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2717770015
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DE4UP0015PCAXXX-E
DESCSHORT
Description short
Кабель EtherCat (в сборе) M8, P-кодировка – изогнутый штекер IP67, открытый, Количество полюсов: 4, Длина: 1.5 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели для EtherCat
GTIN
4050118780062
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.093 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290