Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2726070020 - IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
Lista materiałowa
Weidmueller 2726070020
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726070020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
DESCSHORT
Description short
Przewód jednoparowy Ethernet (uzbrojony) M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze męskie – proste, M8 SPE ( IEC63171-5) – IP67 złącze męskie – proste, Liczba biegunów: 2, 2 m, Długość: 2 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia jednoparowe linie danych Ethernet z przewodami miedzianymi.
GTIN
4050118826098
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE
BAD656
Without halogens
No
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
2 m
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444995