Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2726070020 - IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
Спецификация
Weidmueller 2726070020
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726070020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
DESCSHORT
Description short
Кабель для однопарного Ethernet (в сборе) M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой штыревой разъем, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой штыревой разъем, Количество полюсов: 2, 2 m, Длина: 2 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели для однопарного Ethernet
GTIN
4050118826098
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE
BAD656
Without halogens
No
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
2 m
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444995