Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2731 - Floor Lock
Bill of material
2731
PN
Part No.
2731
A
126.17 mm
B
114.30 mm
C
165.10 mm
D
92.71 mm
E
9.53 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés