Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2731 - Floor Lock
Bill of material
2731
PN
Part No.
2731
A
126.17 mm
B
114.30 mm
C
165.10 mm
D
92.71 mm
E
9.53 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD