Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2731 - Floor Lock
Bill of material
2731
PN
Part No.
2731
A
126.17 mm
B
114.30 mm
C
165.10 mm
D
92.71 mm
E
9.53 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей