Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
273326 - LSFN-SE 250K
Stückliste
273326
LSFN_SE_250K
LSFN-SE 250K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
273326
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 250K
EAN
4047526273323
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
63 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
315 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
13.960 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    952541 - DK-LUH-3
    Blickle
    535708 - BH-VSTH 80K
    Blickle
    100883 - BH-SETH 150K
    Steinel Normalien
    ST2865 - Säulengestelle mit Kugelführung mit Führungsplatte
    Blickle
    754816 - LKPA-VSTH 50K
    Blickle
    578609 - BH-ALEV 150K
    Blickle
    755382 - LSFE-GST 250K
    NTN Corporation
    Standard
Previews
3D
2D
Download CAD models