Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2743480000 - FP TGD 8X4A 2P A IOL
Lista materiale
Weidmueller 2743480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP TGD 8X4A 2P A IOL
DESCSHORT
Description short
Monitoraggio elettronico del carico, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle
GTIN
4064675061045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
18 V
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
1.769 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD