Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2743480000 - FP TGD 8X4A 2P A IOL
Stückliste
Weidmueller 2743480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2743480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP TGD 8X4A 2P A IOL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung, 24 V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.
GTIN
4064675061045
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
18 V
AAC063
nominale Messspannung
24 V
BAD915
Spannungsart
DC
AAF040
Masse
1.769 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
URL
URL