Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2744856 - FL PLUG RJ45 GR/2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2744856
MANUID
Product number of the Manufacturer
2744856
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, sortie du câble: droit, coloris: vert, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL PLUG RJ45 GR/2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918607579
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
32.700 mm
BAA020
hauteur
13.100 mm
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAA018
longueur
13.700 mm
BAB577
profondeur
13.700 mm
AAT080
Pole number
8
AAB754
type de contact
Pin
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAB515
plombage
No
BAD449
avec verrouillage
No
BAC461
matériau de boîtier
Plastic
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
0
AAB224
type d'entrée de câble
straight
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4017918607579
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
2 connecteurs mâles RJ45, blindés, avec embout anti-écrasement, gris, pour câble droit, pour la confection sur place. Il est recommandé d'utiliser le jeu de connecteurs à embout anti-écrasement gris pour les liaisons non croisées.
AAO057
Product type
FL PLUG RJ45 GR/2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US