Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2748F
Stückliste
2748F.001
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Vielzahn-Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
J1
Normnummer
DIN6527
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
FPL mm
B2
Schneidenlänge, max.
FDR mm
B3
Kraglänge
FWA mm
B5
Gesamtlänge
FNU
B71
Funktionslänge
FNB
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FTR
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
FSE
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
FZI
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
F1
Schneidrichtung
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
38
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
38
F3
Drallrichtung
ZYL
G1
Eckenradius
1 mm
G4
Profilradius 1
30 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
3
H22
Kühlschmierstoffaustritt
h6
H5
Beschichtung
R
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    1939G
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 1-AL-E-GLT-8
    EMUGE-FRANKEN
    1393RZ
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen