Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2749576 - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2749576
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2749576
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918099237
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.600 mm
BAF016
Breite
17 mm
BAA020
Höhe
6.6 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
17 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAZ233
Bedruckung
L1, L2, L3, N, GND
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
18 mm
AAO663
GTIN
4017918099237
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL