Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2749880 - DK-BIC-35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2749880
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2749880
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme für VAL- und FLT-Applikationen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK-BIC-35
PREVIEW
Produktbild
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918108212
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF040
Nettogewicht
0.07143 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918108212
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme für VAL- und FLT-Applikationen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DK-BIC-35
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2749880
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
IN