Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2749880 - DK-BIC-35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2749880
MANUID
Product number of the Manufacturer
2749880
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction simple pour applications VAL et FLT
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK-BIC-35
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAD383
avec isolant
No
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
INTNO
GTIN-Code
4017918108212
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
125 A
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V-0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
AAF040
poids net
0.07143 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
25 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918108212
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction simple pour applications VAL et FLT
AAO057
Product type
DK-BIC-35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2749880
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
IN