Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2749880 - DK-BIC-35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2749880
MANUID
Product number of the Manufacturer
2749880
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante per applicazioni VAL e FLT
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK-BIC-35
PREVIEW
article view
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
AAC034
shock-hazard protection present
No
INTNO
GTIN-Code
4017918108212
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAF726
rated current
125 A
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V-0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAF040
Mass
0.07143 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918108212
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante per applicazioni VAL e FLT
AAO057
Product type
DK-BIC-35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2749880
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
IN