Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2761606 - SUBCON 15/M-SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2761606
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2761606
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Busstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Stecker, 15-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3,...,14, 15 auf Schraubanschlussklemme
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBCON 15/M-SH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918101671
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
16 mm
BAA020
Höhe
55 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, UL Recognized, cUL Recognized
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
Klemme
AAO663
GTIN
4017918101671
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Busstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Stecker, 15-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3,...,14, 15 auf Schraubanschlussklemme
AAO057
Herstellerprodukttyp
SUBCON 15/M-SH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE