Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2761606 - SUBCON 15/M-SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2761606
MANUID
Product number of the Manufacturer
2761606
DESCSHORT
Description short
Connecteurs de bus D-SUB
DESCLONG
Description long
Connecteur mâle D-SUB , 15 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,14,15 sur bloc de jonction à vis
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SUBCON 15/M-SH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918101671
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
16 mm
BAA020
hauteur
55 mm
BAB392
certificats et homologations
CSA, UL Recognized, cUL Recognized
BAB577
profondeur
65 mm
AAT080
Pole number
15
AAB754
type de contact
Pin
AAO333
connection type of process connection
Clamp
AAO663
GTIN
4017918101671
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs de bus D-SUB
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur mâle D-SUB , 15 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,14,15 sur bloc de jonction à vis
AAO057
Product type
SUBCON 15/M-SH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE