276394
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/276394.prj},{NB=276394},{MANUID=276394},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=80},{TRAGF4KMH=80},{HEIGHT=71},{PLATTE=41},{WEIGHT=0.255},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LMDA_POA_50G_FI=../_pool_/ad/61/lmda-poa_50g-fi_276394.png},{DESCSHORT=LMDA-POA 50G-FI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
276394 - LMDA-POA 50G-FI
Stückliste
276394
LMDA_POA_50G_FI
LMDA-POA 50G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
276394
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-POA 50G-FI
EAN
4047526276393
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71
mm
PLATTE
Plattengröße
41
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.255
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
307124 - LRA-TPA 75G-FI-GS10
Blickle
10.10.2023
62NY SRP/P FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, mo...
Tellurerota
08.11.2023
278085 - LRA-VPA 50K-GS10
Blickle
10.10.2023
287466 - LKPA-PATH 80G
Blickle
10.10.2023
278077 - LRA-VPA 50K-FI-GS10
Blickle
10.10.2023
287102 - LPA-VPA 50K-EL
Blickle
10.10.2023
290023 - LDA-TPA 75G-FI
Blickle
10.10.2023
62NY SF/P - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, montur...
Tellurerota
08.11.2023
307116 - LRA-TPA 75G-GS10
Blickle
10.10.2023
293779 - LKPA-VPA 101G-FI-FA
Blickle
10.10.2023
286971 - LKPA-VPA 150G
Blickle
10.10.2023
290015 - LDA-TPA 75G
Blickle
10.10.2023
287110 - LPA-VPA 50K-FI-EL
Blickle
10.10.2023
62NY SRP/P - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, montu...
Tellurerota
08.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청