Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2770639 - FBRNI 10-5 N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2770639
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2770639
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feste Brücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBRNI 10-5 N
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918068011
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
silberfarbig
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918068011
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Feste Brücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBRNI 10-5 N
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL