Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2770804 - DP-UKKB 3/ 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2770804
MANUID
Product number of the Manufacturer
2770804
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, pour compenser les décalages de niveau, longueur: 67 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 25 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-UKKB 3/ 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918068042
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
67.15 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAE496
Epaisseur
2.500 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918068042
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, pour compenser les décalages de niveau, longueur: 67 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 25 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DP-UKKB 3/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE