您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English (United States)
278101
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/278101.prj},{NB=278101},{MANUID=278101},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=60},{TRAGF4KMH=60},{HEIGHT=98},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.295},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LRA_VPA_75G_FI_GS10=../_pool_/d5/81/lra-vpa_75g-fi-gs10_278101.png},{DESCSHORT=LRA-VPA 75G-FI-GS10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
278101 - LRA-VPA 75G-FI-GS10
Stückliste
278101
LRA_VPA_75G_FI_GS10
LRA-VPA 75G-FI-GS10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
278101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VPA 75G-FI-GS10
EAN
4047526278106
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
60
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
60
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
98
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.295
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求