Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27850 - Charniére dégondable en thermoplastique, à gauche
Nomenclature
27850-1402320
BEST
Référence
W
Angle de rotation
mm
Entrez la valeur pour W
Angle de rotation
mm
cm
inch
ft
AUSF
Modèle
gauche
MATERIAL
matière
Kunststoff
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Longueur
mm
A4
Longueur
mm
B
Largeur
48 mm
B2
Largeur
28 mm
D1
Diamètre
6.6 mm
D2
Diamètre
6 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
9 mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés