Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27859 - Zawiasy aluminiowe, z regulacją tarcia
Lista materiałowa
27859-35301
BEST
Nr zamówienia
27859-35301
MATERIAL
Materiał
Aluminium
W
Kąt
°
A
Szerokość
35 mm
A1
Odstęp
21 mm
B
Długość
30 mm
B1
Odstęp
15 mm
D
Średnica
3.5 mm
D1
Średnica
10 mm
S
Grubość
3.3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0109 kg
F1
2460 N
F2
1480 N
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349725
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD