Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27875-89 - Hinges lift-off stainless steel
Bill of material
27875-89-06251616
BEST
Order No.
27875-89-06251616
MATERIAL
Material
stainless steel
W
rotation angle
°
A
Width
50 mm
A1
Distance
16 mm
A2
Distance
16 mm
A3
Distance
25 mm
A4
Distance
25 mm
B
Width
50 mm
B2
Distance
32 mm
B3
Distance
9 mm
D1
Diameter
6.4 mm
D2
Diameter
6 mm
H
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
5000 N
GEW
Approx. weight
0.1493 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models