Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Kusovník
27875-95-07382121
BEST
Objednací číslo
27875-95-07382121
MATERIAL
Materiál
nerezové
W
Úhel otočení
°
A
Celková délka
76 mm
A1
Vzdálenost
21.0 mm
A2
Vzdálenost
21.0 mm
A3
Délka
38 mm
A4
Délka
38 mm
A5
Vzdálenost
7 mm
A6
Vzdálenost
10 mm
B
Celková šířka
60 mm
B1
Vzdálenost
34 mm
S
Výška
8 mm
H
Celková výška
15.0 mm
F1
Nosná síla
3650 N
F2
Nosná síla
2000 N
GEW
Hmotnost cca
0.2380 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model