Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Stückliste
27875-95-07382121
BEST
Bestellnummer
27875-95-07382121
MATERIAL
Material
Edelstahl
W
Drehwinkel
°
A
Gesamtlänge
76 mm
A1
Abstand
21.0 mm
A2
Abstand
21.0 mm
A3
Länge
38 mm
A4
Länge
38 mm
A5
Abstand
7 mm
A6
Abstand
10 mm
B
Gesamtbreite
60 mm
B1
Abstand
34 mm
S
Höhe
8 mm
H
Gesanthöhe
15.0 mm
F1
Tragkraft
3650 N
F2
Tragkraft
2000 N
GEW
Gewicht ca.
0.2380 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen