Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Lista de materiales
27875-95-07382121
BEST
Referencia
27875-95-07382121
MATERIAL
Material
acero inoxidable
W
Ángulo de giro
°
A
Longitud total
76 mm
A1
Separación
21.0 mm
A2
Separación
21.0 mm
A3
Longitud
38 mm
A4
Longitud
38 mm
A5
Separación
7 mm
A6
Separación
10 mm
B
Anchura total
60 mm
B1
Separación
34 mm
S
Altura
8 mm
H
Altura total
15.0 mm
F1
Capacidad de carga
3650 N
F2
Capacidad de carga
2000 N
GEW
Poids
0.2380 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD