Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Lista materiale
27875-95-07382121
BEST
N. d'ordine
27875-95-07382121
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
W
Angolo di rotazione
°
A
Lunghezza complessiva
76 mm
A1
Distanza
21.0 mm
A2
Distanza
21.0 mm
A3
Lunghezza
38 mm
A4
Lunghezza
38 mm
A5
Distanza
7 mm
A6
Distanza
10 mm
B
Largeur totale
60 mm
B1
Distanza
34 mm
S
Altezza
8 mm
H
Hauteur totale
15.0 mm
F1
Capacità di carico
3650 N
F2
Capacità di carico
2000 N
GEW
Poids
0.2380 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD