Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27879-02 - Cerniere in acciaio a filo interno, angolo di apertura 110°
Lista materiale
27879-02-1028076
BEST
N. d'ordine
27879-02-1028076
MATERIAL
Materiale
Stahl
POS
Posizione
A
Larghezza
102
A1
Distanza
81
B
Larghezza
80.5
B1
Distanza
27 mm
B2
Distanza
14 mm
B3
Distanza
32
B4
Distanza
12
B5
Distanza
16 mm
B6
Distanza
20.5 mm
C
Larghezza
76 mm
D
Diametro
7 mm
S
Spessore
3 mm
GEW
Poids
0.5159 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495461281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD