Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27879-02 - Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
Nomenclature
27879-02-1028076
BEST
Référence
27879-02-1028076
MATERIAL
Matière
Stahl
POS
Position
A
Largeur
102
A1
Distance
81
B
Largeur
80.5
B1
Distance
27 mm
B2
Abstnd
14 mm
B3
Distance
32
B4
Distance
12
B5
Distance
16 mm
B6
Distance
20.5 mm
C
Largeur
76 mm
D
Diamètre
7 mm
S
Épaisseur
3 mm
GEW
Poids environ
0.5159 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495461281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés