Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27879-02 - Závěsy z oceli, vnitřní, úhel rozevření 110°
Kusovník
27879-02-1028076
BEST
Objednací číslo
27879-02-1028076
MATERIAL
Materiál
Stahl
POS
Položka
A
Šířka
102
A1
Vzdálenost
81
B
Šířka
80.5
B1
Vzdálenost
27 mm
B2
Vzdálenost
14 mm
B3
Vzdálenost
32
B4
Vzdálenost
12
B5
Vzdálenost
16 mm
B6
Vzdálenost
20.5 mm
C
Šířka
76 mm
D
Průměr
7 mm
S
Tloušťka
3 mm
GEW
Hmotnost cca
0.5159 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495461281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model