Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27879-02 - Zawiasy ze stali lub umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
Lista materiałowa
27879-02-1028076
BEST
Nr zamówienia
27879-02-1028076
MATERIAL
Materiał
Stahl
POS
Pozycja
A
Szerokość
102
A1
Odstęp
81
B
Szerokość
80.5
B1
Odstęp
27 mm
B2
Abstnd
14 mm
B3
Odstęp
32
B4
Odstęp
12
B5
Odstęp
16 mm
B6
Odstęp
20.5 mm
C
Szerokość
76 mm
D
Średnica
7 mm
S
Grubość
3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.5159 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495461281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD