Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27908 - Cerniere a molla cerniere con molla di trazione profilo di alluminio 1,3 Nm
Lista materiale
27908-55670
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
AUSF
Versione:
FARBE
Colore
W
Angolare
°
A
Larghezza
55 mm
A1
Distanza
38 mm
B
Lunghezza
67 mm
B1
Distanza
48 mm
D
Diametro
6.3 mm
D1
Diametro
18 mm
S
Spessore
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD