Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27908 - Pružinové závěsy tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 1,3 Nm
Kusovník
27908-55670
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
materiál
Hliník
AUSF
Provedení
FARBE
Barva
W
úhelníky
°
A
Šířka
55 mm
A1
Vzdálenost
38 mm
B
Délka
67 mm
B1
Vzdálenost
48 mm
D
Průměr
6.3 mm
D1
Průměr
18 mm
S
Tloušťka
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model