Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
279166 - LS-PS 310K
Stückliste
279166
LS_PS_310K
LS-PS 310K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
279166
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-PS 310K
EAN
4047526279165
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
355 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
11.730 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    852144 - LS-VLE 405K-RI4
    Blickle
    23986 - L-P 267R
    Blickle
    264093 - BS-VLE 305K
    Tellurerota
    SF/NL - Lufttbereifte Räder, Bockrolle Typ "NL"
    Blickle
    578377 - L-VWPP 260K
    Blickle
    578294 - L-VWPP 260G
    Blickle
    297523 - LS-VLE 255K-ST
    Blickle
    640672 - L-VW 260K
    Blickle
    34660 - L-VLE 250K
    Blickle
    571604 - L-V 256K
Previews
3D
2D
Download CAD models