Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27950 - Charnière avec interrupteur de sécurité
Nomenclature
27950-781162112
BEST
Référence
AUSF
Modèle
BENENNUNG
Désignation
W
Position
°
FORM
Forme
A
Largeur
78 mm
B
Hauteur
116 mm
VORE
Préréglage
KONTAKTE
Contacts
ANA
Type de raccordement
ANPOS
Position de
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés