Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
28-509 - Economy Floor Mounting Brackets
Bill of material
28-509
PN
Part Number
28-509
DESCRIPTION
Description
Economy Floor Mounting Brackets 1.5" Series
STYLE
Style
Double
SERIES
Series
1.5"
SCREWS
Screws
25-110-5
SN
Screw Name
BHCS 5/16-18
NUTS
T-Nuts
25-002
TN
T-Nut Name
5/16-18 Standard T-Nut 40/30/1.5"
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Anodized
A
72.1 mm
B
38.1 mm
C
C Dia.
9 mm
D
D Dia.
13.5 mm
WEIGHT
Weight
230 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)