Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
28-604 inch - Angle Bracket
Bill of material
28-604
PN
Part Number
28-604
DESCRIPTION
Description
Angle Bracket 1.5"
SERIES
Series
1.5"
SCREWS
Screws
25-110-5
SN
Screw Name
BHCS 5/16-18X5/8"
NUTS
T-Nuts
25-002
TN
T-Nut Name
5/16-18 Standard T-Nut 40/30/1.5
DNUTS
Double T-Nuts
25-041
DTN
Double T-Nut Name
5/16-18 Double Standard T-Nut 40/30/1.5
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Anodized
A
2.91 Pouce
B
1.50 Pouce
C
1.50 Pouce
D
0.25 Pouce
HOLE
Hole
9 mm
WEIGHT
Weight
84 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés