Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
28 Series - Maintenance Free Ergonomic Precision Casters (Capacity to 1500)
Nomenclature
28HF06229S
PN
Part Number
28HF06229S
SER
Series
28 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
4 1/2" x 4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
2 Pouce
WFACE
Wheel Face
Flat Tread
WFIN
Wheel Color
Blue
TEMP
Temperature Range
-45F to +180F intermittent service +120F Continuous
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
RIGOPT
Rig Options
TOE
Toe Guard
CAP
Capacity
900 lbs
H
Mount Height
7 1/2 Pouce
SL
Swivel Lead
2 1/2 Pouce
R
Swivel Radius
5.50 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés