Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-559 - Boîtiers vides de séparation, aux mêmes dimensions que les bornes pour capteurs et actionneurs à 3 conducteurs
Nomenclature
280-559_HI
BESTNR
No de produit
280-559
BEZEICHNUNG
Désignation
Boîtiers vides de séparation, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
80.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
55.50 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
6.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92