Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-562/281-411 - 2-przew. złączka do el. wykonawczych, z diodą tłumiącą 1N4007, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-562/281-411
BESTNR
Nr zamówienia.
280-562/281-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
20 A
HOEHE
wysokość
55.50 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
80.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
10.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD