Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-562/281-411 - Borne pour actionneurs à 2 conducteurs, avec diode de protection 1 N 4007,, Introductions du conducteur en couleur, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-562/281-411
BESTNR
No de produit
280-562/281-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
20 A
HOEHE
Hauteur
55.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
80.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
10.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés