Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-562/281-411 - Morsetto per attuatore per 2 conduttori, con diodo di recupero 1N4007, con ingressi del conduttore colorato, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-562/281-411
BESTNR
Codice art.
280-562/281-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
20 A
HOEHE
Altezza
55.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
80.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
10.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD