카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
280-562/281-420 HI
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 280
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie280/0280-0562_0420_0999-0962.prj},{NB=280-562/281-420_HI},{BESTNR=280-562/281-420},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Aktorenklemme, 2.5 mm², 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=24},{STROM=20},{HOEHE=80.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=55.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=10.300},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-28},{ECLASS81=27-14-11-28},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-562_281-420},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-562_281-420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
280-562/281-420 - 2-conductor actuator terminal block, LED (red), with colored conductor entries, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
280-562/281-420_HI
BESTNR
Item-No.
280-562/281-420
280-562/281-420
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor actuator terminal block, 2.5 mm², 20 A, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
24
V
STROM
Current intensity
20
A
HOEHE
Height
80.00
mm
BREITE
Width
5.00
mm
TIEFE
Depth
55.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
10.300
10.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청