Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-572/281-411 - Morsetto per attuatore per 3 conduttori, con contatto di terra, con ingressi del conduttore colorato, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-572/281-411_HI
BESTNR
Codice art.
280-572/281-411
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per attuatore per 3 conduttori, 2.5 mm², 20 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
20 A
HOEHE
Altezza
90.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
17.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD