Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-581/281-413 - 4-Leiter-Initiatorenklemme, LED rot, für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-581/281-413_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
280-581/281-413
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
4-Leiter-Initiatorenklemme, 2.5 mm², 20 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
90.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
7
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
16.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen