Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-581/281-413 - Morsetto per sensore per 4 conduttori, LED rosso, per sensori a commutazione NPN (del negativo), con ingressi del conduttore colorato, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-581/281-413_HI
BESTNR
Codice art.
280-581/281-413
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per sensore per 4 conduttori, 2.5 mm², 20 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
STROM
Corrente
20 A
HOEHE
Altezza
90.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
63.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
7
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
4
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
16.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD