Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-944/281-590 - Borna para componentes, Doble piso, con placa final, con diodo Transil 1.5KE62C, 48 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-944/281-590_HI
BESTNR
Item-No.
280-944/281-590
BEZEICHNUNG
Designación
Borna para componentes, 2.5 mm², 20 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
48 V
STROM
Intensidad de corriente según
20 A
HOEHE
Altura
39.50 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
64.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
13.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD