Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-944/281-595 - złączka do zabudowy elementów, 2-piętrowe, ze ścianką końcową, z diodą transil 1.5KE-C, 230 V AC, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-944/281-595_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
280-944/281-595
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
230 V
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
wysokość
39.50 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
64.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
14.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD